Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
CMPR, CMPRS, CMPG, CMPGS - 减震脚轮
明细表
CMPR100-S
PN
型号
TS
选择类型
TSMB
选择主体型
MATMB
主体材质
SUS304
STMB
主体表面处理
滚筒抛光
D
mm
MATW
轮材质(颜色)
制电性聚氨酯
VR
体积固有电阻率
10^8~10^9 ohm*cm
BSP
旋转部轴承
BWP
轮部轴承
H
mm
H1
H1 行程 (最大)
mm
H2
H2 行程 (最小)
mm
A
100 mm
C
58 mm
F
82 mm
G
40 mm
DD
d
8.8 mm
M
M(粗牙螺纹)
0
LL
l
0 mm
BB
b
0 mm
E1
mm
E2
mm
RR1
r1
mm
RR2
r2
mm
Y1
mm
Y2
mm
K1
mm
K2
mm
B
mm
TT
t
2.5 mm
SL
基准负载
300 N
MASS
重量
g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型