Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
CMPR, CMPRS, CMPG, CMPGS - Roulette anti-vibration
Nomenclature
CMPR100-S
PN
Référence pièce
TS
Type sélectionnable
TSMB
Sélection du type du corps principal
MATMB
Matériau du corps principal
EN 1.4301 équivalent
STMB
Traitement de surface du corps principal
Meulage du corps
D
mm
MATW
Matériau de la roue
Uréthane antistatique
VR
Résistivité au volume de la roue
10^8~10^9 ohm*cm
BSP
Roulement de la partie pivotanteititalian=Cuscinetto snodoczczech=Bearing of Swivel Partenenglish_jp=Bearing of Swivel Part
Disponible
BWP
Roulement de la partie roue
Disponible
H
mm
H1
H1 Course (max.)
mm
H2
H2 Course (min.)
mm
A
100 mm
C
58 mm
F
82 mm
G
40 mm
DD
d
8.8 mm
M
M (normal)
0
LL
l
0 mm
BB
b
0 mm
E1
mm
E2
mm
RR1
r1
mm
RR2
r2
mm
Y1
mm
Y2
mm
K1
mm
K2
mm
B
mm
TT
t
2.5 mm
SL
Charge standard
300 N
MASS
Matériau de la douille
g
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés