Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
CMPR, CMPRS, CMPG, CMPGS - Vibration Insulating Caster
Bill of material
CMPR100-S
PN
Part No.
TS
Type Selection
TSMB
Type Selection of Main Body
MATMB
Material of Main Body
304 Stainless Steel
STMB
Surface Treatment of Main Body
Barrel Grinding
D
mm
MATW
Material of Wheel
Antistatic Urethane
VR
Volume Resistivity of Wheel
10^8~10^9 ohm*cm
BSP
Bearing of Swivel Part
Available
BWP
Bearing of Wheel Part
Available
H
mm
H1
H1 Stroke (max)
mm
H2
H2 Stroke (min)
mm
A
100 mm
C
58 mm
F
82 mm
G
40 mm
DD
d
8.8 mm
M
M (Coarse)
0
LL
l
0 mm
BB
b
0 mm
E1
mm
E2
mm
RR1
r1
mm
RR2
r2
mm
Y1
mm
Y2
mm
K1
mm
K2
mm
B
mm
TT
t
2.5 mm
SL
Standard Load
300 N
MASS
Mass
g
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей