Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
CMS - Snap locks
Bill of material
Snap locks CMS.60-10-30
CODE
Code
DESCRIPTION
Description
DIM01
l1
mm
DIM02
l2
mm
DIM03
l3
mm
DIM04
s
1÷10 mm
WEIGHT
Weight
55 g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型