피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
8148076 CMSH-S-VDE1-D-A-AL-G14-C1-M20-HA
Festo
제품
제어 기술
Positioning controllers
프로세스 오토메이션용 포지셔너
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/c_tech/pos_s_r/pos_pa/cmsh_asmtab.prj},{NB=8148076 CMSH-S-VDE1-D-A-AL-G14-C1-M20-HA---(high)},{TNR=8148076},{TYP=CMSH},{BAU=S},{MEC=VDE1},{FUN=D},{STE=A},{WER=AL},{PNE=G14},{ELE=C1},{ANSC=M20},{BUS=HA},{EAV=-},{MAN=-},{ZUEU=-},{ZUN=-},{LODLEVEL=high}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
Festo
내용
CMSH (m) - Positioner, Modular system
BOM
8148076 CMSH-S-VDE1-D-A-AL-G14-C1-M20-HA
TNR
Part Number
8148076
TYP
Type
CMSH
BAU
유형
S
SE
SE1
SX1
S
SE
SE1
SX1
MEC
기계식 인터페이스
VDE1
VDE2
VDE1
VDE2
FUN
기능
D
S
SD
D
S
SD
STE
안전 위치
A
C
A
C
WER
하우징 재질
AL
PNE
공압 연결구
G14
N14
G14
N14
ELE
전기 연결부
C1
ANSC
연결 나사산
M20
N12
M20
N12
BUS
버스 프로토콜
HA
EAV
I/O 사양
-
V2
-
V2
MAN
압력계 연결
-
V
-
V
ZUEU
EU 지침
-
EX3
EX4
-
EX3
EX4
ZUN
점화 보호 타입
-
-
LODLEVEL
LOD Level
High
Medium
Low
High
Medium
Low
CNSMASSEXACT
중량
2.640
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청