Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 14
HELP_VARIABLE
会社名
Festo
説明
CMSX - ポジショナ
部品表
3929369 CMSX-P-S-C-U-F1-S-130-A
TNR
部品番号
TYP
形式
INFO
有効範囲
情報
B1
105.800 mm
B2
30.000 mm
B3
17.000 mm
B4
8.000 mm
B5
0.500 mm
D1
mm
D2
50.000 mm
D3
35.000 mm
D4
ねじ
G1/8
H1
85.800 mm
H2
mm
H3
mm
H4
40.500 mm
H5
20.500 mm
H6
13.500 mm
H7
5.500 mm
L1
200.000 mm
L2
mm
L3
164.000 mm
W1
45.000 mm
SW1
25.000 mm
CNSMASSEXACT
質量
0.970 kg
GTIN
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)