Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 14
HELP_VARIABLE
Şirket
Festo
Açıklama
CMSX - Konumlayıcı
Malzeme listesi
3929369 CMSX-P-S-C-U-F1-S-130-A
TNR
Ürün numarası
TYP
Tip
INFO
Yürürlükte kalma tarihi
Information
B1
105.800 mm
B2
30.000 mm
B3
17.000 mm
B4
8.000 mm
B5
0.500 mm
D1
mm
D2
50.000 mm
D3
35.000 mm
D4
Diş
G1/8
H1
85.800 mm
H2
mm
H3
mm
H4
40.500 mm
H5
20.500 mm
H6
13.500 mm
H7
5.500 mm
L1
200.000 mm
L2
mm
L3
164.000 mm
W1
45.000 mm
SW1
Anahtar ağız genişliği
25.000 mm
CNSMASSEXACT
Ağırlık
0.970 kg
GTIN
Additional Information
öneriler
Similar parts
İlgili ekipmanlar
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir