Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 14
HELP_VARIABLE
Firma
Festo
Opis
CMSX - Pozycjoner
Lista materiałowa
3929369 CMSX-P-S-C-U-F1-S-130-A
TNR
Numer części
TYP
Typ
INFO
Ważny do
Informacje dodatkowe
B1
105.800 mm
B2
30.000 mm
B3
17.000 mm
B4
8.000 mm
B5
0.500 mm
D1
mm
D2
50.000 mm
D3
35.000 mm
D4
Gwint
G1/8
H1
85.800 mm
H2
mm
H3
mm
H4
40.500 mm
H5
20.500 mm
H6
13.500 mm
H7
5.500 mm
L1
200.000 mm
L2
mm
L3
164.000 mm
W1
45.000 mm
SW1
Rozmiar klucza SW
25.000 mm
CNSMASSEXACT
Ciężar
0.970 kg
GTIN
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD