Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 14
HELP_VARIABLE
Azienda
Festo
Descrizione
CMSX - Regolatore di posizione
Lista materiale
3929369 CMSX-P-S-C-U-F1-S-130-A
TNR
Codice prodotto
TYP
Tipo
INFO
Valido fino al
Informazioni
B1
105.800 mm
B2
30.000 mm
B3
17.000 mm
B4
8.000 mm
B5
0.500 mm
D1
mm
D2
50.000 mm
D3
35.000 mm
D4
Filettatura
G1/8
H1
85.800 mm
H2
mm
H3
mm
H4
40.500 mm
H5
20.500 mm
H6
13.500 mm
H7
5.500 mm
L1
200.000 mm
L2
mm
L3
164.000 mm
W1
45.000 mm
SW1
Piano chiave
25.000 mm
CNSMASSEXACT
Peso
0.970 kg