Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
CMTWN, CMTWNS - Casters -Double Lockable- Screw - In Type
Nomenclature
CMTWN75A-R
PN
Référence pièce
TYPE
Type
TS
Type sélectionnable
D
mm
WM
Matériau de la roue
H
110 mm
M
M (normal)
12
BB
b
21 mm
LL
l
35 mm
E
26 mm
RR
r
mm
B
27 mm
AL
Charge admissible
600 N
MASS
Matériau de la douille
g
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés