Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Camozzi
Description
CNVL-3H2 - Initial/final module
Bill of material
CNVL-3H2_2
MOD
Ident number
A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
E
mm
F
29 mm
H
mm
L1
mm
M
4.3 mm
N
14 mm
O
5 mm
P
mm
Q
mm
R
7 mm
G
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)