Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
CNVL-4H2 - Initial / final Module with 2 positions
Stückliste
CNVL-4H2
MOD
CNVL-4H2
A
26 mm
B
26 mm
C
88.0 mm
D
60 mm
E
14 mm
F
29 mm
H
98 mm
L1
65.0 mm
M
4.3 mm
N
14 mm
O
5 mm
P
5 mm
Q
38 mm
R
7 mm
G
G1/2
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)