Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit retiré de la vente
Produit obsolète depuis 1 juil. 2023.
Pièce(s) alternative(s)
Aucune pièce de rechange valide n'a été spécifiée. Pour des questions, s'il vous plaît contacter le fabricant.
Produit(s) sélectionnable(s): 33
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SCHUNK
Description
Co-act EGP-C - Pince collaborative de petites pièces
Nomenclature
SCHUNK-1374366 Co-act EGP-C 40 N-N-YHCN
IDNR
ID
TYP
Type
ONLINE
Informations supplémentaires sur le produit
Vers la page produit
HUB
Course par doigt
CALC
Outil de calcul et de conception « Préhension »
EPLAN
EPLAN Data Portal
ROBOTER
Robot compatible
FLANSCH
Flasque compatible
LED
Bande lumineuse LED
FARBEN
Couleurs affichables
SENSOREN
Détecteurs intégrés
oui, inductif dans 2 directions
HUBBACKE
Course par doigt
mm
GREIFKRAFT
Force de préhension min./max.
N
KRAFTPROBACKE
Force min./max. par mors
N
WKSTGEWICHT
Poids de pièce recommandé
kg
FINGERLAENGE
Longueur de doigt max. admissible
mm
MASSEFINGER
Masse maximale admissible par doigt
kg
WIEDERHOLGENAUI
Répétabilité
0.020 mm
SCHLIESSOEFFNUN
Temps de fermeture/ouverture
s
EIGENMASSE
Poids
kg
UMGEBUNGSTEMPER
Température ambiante min./max.
5/55 °C
SCHUTZART
Indice de protection IP
30
KABELSTECKEREND
Connecteur de câble/extrémité de câble
KABELLAENGE
Longueur de câble
mm
NENNSPANN
Tension nominale
24 V DC
NENNSTROM
Courant nominal
A
MAXSTROM
Courant max.
A
REGLERELEKTRONI
Electronique de commande
intégré€
KOMMUNIKATIONSS
Interface de communication
E/S numériques
ANZDIGITALEIO
Nombre E/S numériques
CNSCTN
Numéro du tarif douanier
84798997