Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 5
HELP_VARIABLE
Azienda
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Descrizione
Codice 33331 - Vis autoperceuse tête hexagonale avec foret long (n°4) - Acier Zn blanc
Lista materiale
Emile Maurin 333315,5X38CR3
REF
Reference
MAT
Matière
Acier zingué blanc
D
5.5 mm
DXL
K
5.45 mm
S
8 mm
AT
Avant trou
8 mm
DC
Diametro della flangia
11.0 mm
L
Lunghezza nominale
mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD