Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Azienda
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Descrizione
Codice 64626 - Vite a testa larga "poelier" intaglio in croce Vite di oblò 'femmina"- NFE 25129 - Acciaio inossidabile A4
Lista materiale
Acton 646264X10/8
REF
riferimento
MAT
matière
Inox A4
D
Diametro nominale
M4
L
mm
L1
Lunghezza filettata
mm
DK
9 mm
D1
6 mm
K
2.2 mm
N
1 mm
T
1.2 mm
PAS
0.7 mm
DXL