Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
dk Fixturing systems
Description
Column set for clamping range extension - -
Bill of material
282200
BEST
Order No.
282200
SPANNB
Clamping range
mm
WS
Material
surface hardened steel
LUMFANG
Scope of delivery
2 seths with guide collumns and 1 threaded spindle
BESCHR
Description
clamping range extension to 100 mm or 150 mm
D
diameter
15 mm
M
thread
M5 mm
M1
thread
M8 mm
L
Length
138 mm
L1
Length
130 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés