Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 11
HELP_VARIABLE
Firma
WISKA
Beschreibung
COMBI IP68 SET - COMBI IP68 SET (Vergusstechnik)
Stückliste
10105683
CNSORDERNO
WISKA Bestellnummer
TYP
WISKA Typbezeichnung
RAL
RAL Farbe
CD
Durchmesser Kabel
mm
LBH
LxBxH
mm
CNSMAT
Material
Abzweigkasten: PP / Dichtung: TPE
SGE
Schutzart gemäß EN60529
IP68
AS
Ausstattung
NOTE1
Zusatzinformation 1
Füllmasse: Silikongel, Vergussmasse im praktischen Mischbeutel, Fülltrichter zum leichteren Vergießen, Verschlussschraube
ETEMP
Einsatztemperatur
-30°C bis 100°C °C
IT
Installationstemperatur
-5°C bis 60°C
GDP
Glühdrahtprüfung
750°C
SP
Spannung
V
RCS
Bemessungsquerschnitt
mm²
CNSQUANTITY
Verpackungseinheit
1 VPE
INFO
Webseite
HTML
WEIGHT
Nettogewicht
kg