Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
WISKA
Description
COMBI MAR 1010 - COMBI MAR 1010
Bill of material
10062218
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
TYP
WISKA Type
RAL
RAL colour
RAL 7035
CD
Cable diameter
6.0 - 21.0 mm
LBH
LxBxH
140.0 x 140.0 x 82.0 mm
CNSMAT
material
Junction box: PP / sealing gasket: TPE
SGE
Protection class to EN 60529
IP66 / IP67
AS
Equipment
NOTE1
Remarks 1
Mounting: 4 internal openings outside of the sealing area
ETEMP
Temperature range
-30°C to 100°C °C
IT
Installation temperature
-5°C to 60°C °C
GDP
Glow wire test
960°C
SP
Voltage
690 V
RCS
Rated cross section
10.0 mm²
CNSQUANTITY
Packing unit
2 VPE
INFO
Website
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)