Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WISKA
Beschreibung
COMBI MAR 1210 - COMBI MAR 1210
Stückliste
10101784
CNSORDERNO
WISKA Bestellnummer
TYP
WISKA Typbezeichnung
RAL
RAL Farbe
RAL 7035
CD
Durchmesser Kabel
3.0 - 12.0 mm
LBH
LxBxH
160.0 x 140.0 x 81.0 mm
CNSMAT
Material
Abzweigkasten: PP / Dichtung: TPE
SGE
Schutzart gemäß EN60529
IP66 / IP67
AS
Ausstattung
10 Einführungen M20 mit elastischer Weichmembran und Gewinde sowie M25 Ausbrechöffnung, 4 Einführungen M20 mit selbstdichtender Membran im Boden, 4 unverlierbare Deckelschrauben
NOTE1
Zusatzinformation 1
Befestigung: 4 innenliegende Öffnungen außerhalb des Dichtbereichs
ETEMP
Einsatztemperatur
-30°C bis 100°C °C
IT
Installationstemperatur
-5°C bis 60°C °C
GDP
Glühdrahtprüfung
960°C
SP
Spannung
690 V
RCS
Bemessungsquerschnitt
10.0 mm²
CNSQUANTITY
Verpackungseinheit
2 VPE
INFO
Webseite
HTML