카탈로그: WISKA
생성됨: 25.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WISKA
10101784
WISKA
Junction boxes, Plastic
COMBI MAR
COMBI MAR 1210
Powered by
CAD모델 선택
{wiska/abzweigkaesten_kunststoff/combi_mar/combi_mar_1210/combi_mar1210_asmtab.prj},{NB=10101784},{CNSORDERNO=10101784},{RCS=10.0},{TYP=COMBI MAR 1210 LG},{RAL=RAL 7035},{CD=3.0 - 12.0},{LBH=160.0 x 140.0 x 81.0},{CNSMAT=Junction box: PP / sealing gasket: TPE},{SGE=IP66 / IP67},{AS= 10 entries M20 with elastic soft membrane and thread and M25 knockout, 4 entries M20 with self-sealing membrane at the bottom, 4 captive cover screws},{NOTE1=Mounting: 4 internal openings outside of the sealing area},{ETEMP=-30°C to 100°C},{IT=-5°C to 60°C},{GDP=960°C},{SP=690},{CNSQUANTITY=2},{INFO=HTML},{PPATH=../../combi/combi_1210/assemblies/combi1210_asmtpl.prj},{INFOLINKDEU=https://www.wiska.com/de/143/pde/10101784/combi-mar-1210-lg.html}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
WISKA
Description
COMBI MAR 1210 - COMBI MAR 1210
Bill of material
10101784
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
10101784
10101784
TYP
WISKA Type
COMBI MAR 1210 LG
COMBI MAR 1210 LG
RAL
RAL colour
RAL 7035
CD
Cable diameter
3.0 - 12.0
mm
LBH
LxBxH
160.0 x 140.0 x 81.0
mm
CNSMAT
material
Junction box: PP / sealing gasket: TPE
SGE
Protection class to EN 60529
IP66 / IP67
AS
Equipment
10 entries M20 with elastic soft membrane and thread and M25 knockout, 4 entries M20 with self-sealing membrane at the bottom, 4 captive cover screws
NOTE1
Remarks 1
Mounting: 4 internal openings outside of the sealing area
ETEMP
Temperature range
-30°C to 100°C
°C
IT
Installation temperature
-5°C to 60°C
°C
GDP
Glow wire test
960°C
SP
Voltage
690
V
RCS
Rated cross section
10.0
mm²
CNSQUANTITY
Packing unit
2
VPE
INFO
Website
HTML
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청