Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
Combination Tigear - Combination Tigear
Bill of material
56C200T009A-N-1-7/16
PN
Part Number
CS
Frame Size
MT
Motor Type
RATIO
Ratio
FS
Motor Frame Size
OUTPUT
Output Shaft Configuration
U
Bore Size
Pouce
BK
Base Kits
SP
Solid Shaft Position
SO
Output Shaft Orientation
M
Output Flange Mounting Position
Pouce
KE
Kit Extension
Pouce
AJ
5.88 Pouce
BD
6.72 Pouce
BF
0.44
UMIN
0.626 Pouce
UMAX
0.627 Pouce
KEYWAY
Keyway
3/16x3/32
XV
Tenon
4.501/4.503
ZC
Pouce
O
Pouce
LM
Pouce
ZN
Pouce
AE
0.000 Pouce
R
0.00 Pouce
A
Pouce
B
Pouce
D
Pouce
E
Pouce
F
Pouce
F1
Pouce
G
Pouce
H
Pouce
H1
Pouce
I
Pouce
J
Pouce
DEEP
Deep
Pouce
M1
N1
C
0.00 Pouce
B0
0.00 Pouce
A0
Pouce
A01
Pouce
A02
Pouce
EE
Pouce
BB
Pouce
TRI
0.00 Pouce
TRJ
0.00 Pouce
TRF
0.00 Pouce
TRM
0.00 Pouce
TRL
0.00 Pouce
TRG
0.00 Pouce
TRH
0.00 Pouce
TRA
Not Available
TRD
0.00 Pouce
TRE
0.00 Pouce
TRB
0.00 Pouce
OFF
0.00 Pouce
OFB
0.00 Pouce
OFC
0.00 Pouce
OFD
0.00 Pouce
OFE
0.00 Pouce
OFG
0.00 Pouce
OFH
0.00 Pouce
OFJ
0.00 Pouce
OFBF
0.00 Pouce
FC
0.00 Pouce
FA
0.00 Pouce
JA
0.00 Pouce
JB
0.00 Pouce
JD
0.00 Pouce
JE
0.00 Pouce
JF
Not Available
HA
0.00 Pouce
HB
0.00 Pouce
HD
0.00 Pouce
HE
0.00 Pouce
HF
Not Available