Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
Combination Tigear - Combination Tigear
Bill of material
56C200T009A-N-1-7/16
PN
Part Number
CS
Frame Size
MT
Motor Type
RATIO
Ratio
FS
Motor Frame Size
OUTPUT
Output Shaft Configuration
U
Bore Size
Дюйм
BK
Base Kits
SP
Solid Shaft Position
SO
Output Shaft Orientation
M
Output Flange Mounting Position
Дюйм
KE
Kit Extension
Дюйм
AJ
5.88 Дюйм
BD
6.72 Дюйм
BF
0.44
UMIN
0.626 Дюйм
UMAX
0.627 Дюйм
KEYWAY
Keyway
3/16x3/32
XV
Tenon
4.501/4.503
ZC
Дюйм
O
Дюйм
LM
Дюйм
ZN
Дюйм
AE
0.000 Дюйм
R
0.00 Дюйм
A
Дюйм
B
Дюйм
D
Дюйм
E
Дюйм
F
Дюйм
F1
Дюйм
G
Дюйм
H
Дюйм
H1
Дюйм
I
Дюйм
J
Дюйм
DEEP
Deep
Дюйм
M1
N1
C
0.00 Дюйм
B0
0.00 Дюйм
A0
Дюйм
A01
Дюйм
A02
Дюйм
EE
Дюйм
BB
Дюйм
TRI
0.00 Дюйм
TRJ
0.00 Дюйм
TRF
0.00 Дюйм
TRM
0.00 Дюйм
TRL
0.00 Дюйм
TRG
0.00 Дюйм
TRH
0.00 Дюйм
TRA
Not Available
TRD
0.00 Дюйм
TRE
0.00 Дюйм
TRB
0.00 Дюйм
OFF
0.00 Дюйм
OFB
0.00 Дюйм
OFC
0.00 Дюйм
OFD
0.00 Дюйм
OFE
0.00 Дюйм
OFG
0.00 Дюйм
OFH
0.00 Дюйм
OFJ
0.00 Дюйм
OFBF
0.00 Дюйм
FC
0.00 Дюйм
FA
0.00 Дюйм
JA
0.00 Дюйм
JB
0.00 Дюйм
JD
0.00 Дюйм
JE
0.00 Дюйм
JF
Not Available
HA
0.00 Дюйм
HB
0.00 Дюйм
HD
0.00 Дюйм
HE
0.00 Дюйм
HF
Not Available