카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.02.02.00609 SCP 10 NO AS RE
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum generators
Compact Ejectors
Compact Ejectors SCP / SMP
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_erzeuger/kompaktejektoren/kompaktejektoren_scp_smp/10_02_02_00609.prj},{NB=SCHMALZ 10.02.02.00609 SCP 10 NO AS RE},{NAME=10_02_02_00609},{INAME=10_02_02_00609},{SHA256=8J7y3bIHL4++mEZsbB36VOWPsz//sQvY1fURj9k28n4=},{NNCUSTOM=SCP 10 NO AS RE},{NTCUSTOM=Kompaktejektor},{NBCUSTOM=SCP 10 NO AS RE},{LINACUSTOM=SCP 10 NO AS RE},{ARTNR=10.02.02.00609},{C114=20.2},{C127=4.5},{C132=G1/8\"-IG},{C135=G1/8\"-IG},{C117=42.2},{C115=147.5},{C116=36.5},{C622=15},{C111=71.5},{C110=7},{C628=41.5},{C629=58.5},{C625=12},{C172=1},{C489=85},{C882=37},{C883=2.2},{C874=53},{C875=3.2},{C870=200},{C573=66},{C574=68},{C1394=5},{C456=2},{C458=4},{C576=0.275},{C2220=0 ... 45},{C420=Stromlos offen},{C2211=72.5},{C2203=1.306},{C2204=1.871},{C2205=7.062}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Compact Ejectors SCP / SMP - SCP 10 NO AS RE
Bill of material
SCHMALZ 10.02.02.00609 SCP 10 NO AS RE
NAME
Name
10_02_02_00609
NNCUSTOM
SCP 10 NO AS RE
NTCUSTOM
Kompaktejektor
NBCUSTOM
SCP 10 NO AS RE
LINACUSTOM
SCP 10 NO AS RE
ARTNR
Order number
10.02.02.00609
C114
B
20.2
mm
C127
d
4.5
mm
C132
G1
G1/8"-IG
C135
G2
G1/8"-IG
C117
H
42.2
mm
C115
H1
147.5
mm
C116
H2
36.5
mm
C622
H3
15
mm
C111
L
71.5
mm
C110
L2
7
mm
C628
X1
41.5
mm
C629
X2
58.5
mm
C625
Y1
12
mm
C172
Düsendurchmesser
1
mm
C489
Evakuierungsgrad
85
%
C882
Saugvermögen (max)
37
l/min
C883
Saugvermögen (max)
2.2
mł/h
C874
Luftverbrauch (Saugen)
53
l/min
C875
Luftverbrauch (Saugen)
3.2
mł/h
C870
Luftverbrauch (Abblasen) (max)
200
l/min
C573
Schallpegel (angesaugt)
66
dB
C574
Schallpegel (frei)
68
dB
C1394
Opt. Betriebsdruck
5
bar
C456
Schlauchinnendurchm. (empf.) Druckluft
2
mm
C458
Schlauchinnendurchm. (empf.) Vakuum
4
mm
C576
Weight
0.275
kg
C2220
Umgebungstemperatur
0 ... 45
°C
C420
Steuerung
Stromlos offen
C2211
Opt. Betriebsdruck
72.5
psi
C2203
Saugvermögen (max)
1.306
cfm
C2204
Luftverbrauch (Saugen)
1.871
cfm
C2205
Luftverbrauch (Abblasen)
7.062
cfm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Compact Ejectors SCP / SMP - SCP 15 NO AS RE
Schmalz
21.11.2023
Compact Ejectors SCP / SMP - SCP 10 NO AS RD
Schmalz
21.11.2023
Compact Ejectors SCP / SMP - SCP 15 NO AS RD
Schmalz
21.11.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청