Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Compact Ejectors SCP / SMP - SCP 15 NO AS
Bill of material
SCHMALZ 10.02.02.00611 SCP 15 NO AS
NAME
Name
10_02_02_00611
NNCUSTOM
SCP 15 NO AS
NTCUSTOM
Kompaktejektor
NBCUSTOM
SCP 15 NO AS
LINACUSTOM
SCP 15 NO AS
ARTNR
Order number
10.02.02.00611
C114
B
20.2 mm
C127
d
4.5 mm
C132
G1
G1/8"-IG
C135
G2
G1/8"-IG
C117
H
42.2 mm
C115
H1
101.5 mm
C116
H2
36.5 mm
C622
H3
15 mm
C111
L
71.5 mm
C110
L2
7 mm
C628
X1
41.5 mm
C629
X2
58.5 mm
C625
Y1
12 mm
C172
Düsendurchmesser
1.5 mm
C489
Evakuierungsgrad
85 %
C882
Saugvermögen (max)
65 l/min
C883
Saugvermögen (max)
3.9 mł/h
C874
Luftverbrauch (Saugen)
117 l/min
C875
Luftverbrauch (Saugen)
7 mł/h
C870
Luftverbrauch (Abblasen) (max)
200 l/min
C573
Schallpegel (angesaugt)
68 dB
C574
Schallpegel (frei)
68 dB
C1394
Opt. Betriebsdruck
5 bar
C456
Schlauchinnendurchm. (empf.) Druckluft
4 mm
C458
Schlauchinnendurchm. (empf.) Vakuum
6 mm
C576
Weight
0.275 kg
C2220
Umgebungstemperatur
0 ... 45 °C
C420
Steuerung
Stromlos offen
C2211
Opt. Betriebsdruck
72.5 psi
C2203
Saugvermögen (max)
2.295 cfm
C2204
Luftverbrauch (Saugen)
4.131 cfm
C2205
Luftverbrauch (Abblasen)
7.062 cfm