카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCPSb 10 S04 NO
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum generators
Compact Ejectors
Compact Ejectors SCPSb
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_erzeuger/kompaktejektoren/kompaktejektoren_scpsb/10_02_02_04131.prj},{NB=SCPSb 10 S04 NO},{CNSORDERNO=SCPSb 10 S04 NO},{ARTNR=10.02.02.04131},{CTN=84141089},{B=18},{B1=18.6},{D=4.4},{D1=6.2},{D2=6.2},{D3=2.6},{H=78},{H1=97.75},{H2=40.75},{H3=47.5},{H4=16.5},{H5=5.5},{L=86.2},{L1=102.1},{L2=81.6},{L3=22},{L4=29.5},{X1=36.9},{X2=16},{Y1=12},{Y2=12},{NZ=10},{DOE=85},{SR=2.21},{SR2=36},{PR=2.0 ... 6.0},{MASS=0.165},{IODD=IODD_10.02.02.04131_de-DE_00},{INFOTEXT=Bemassung}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Compact Ejectors SCPSb - SCPSb 10 S04 NO
Bill of material
SCPSb 10 S04 NO
CNSORDERNO
Type
SCPSb 10 S04 NO
ARTNR
Part no.
10.02.02.04131
CTN
Customs Tariff Number
84141089
B
18
mm
B1
18.6
mm
D
d
4.4
mm
D1
d1
6.2
mm
D2
d2
6.2
mm
D3
d3
2.6
mm
H
78
mm
H1
H2
97.75
mm
H2
40.75
mm
H3
47.5
mm
H4
16.5
mm
H5
5.5
mm
L
86.2
mm
L1
102.1
mm
L2
81.6
mm
L3
22
mm
L4
29.5
mm
X1
36.9
mm
X2
16
mm
Y1
12
mm
Y2
12
mm
NZ
Nozzle size
10
mm
DOE
Degree of evacuation
85
%
SR
Suction rate (max.)
2.21
m³/h
SR2
Suction rate (max.)
36
l/min
PR
Pressure range (operating pressure)
2.0 ... 6.0
bar
MASS
Weight
0.165
kg
INFOTEXT
Infotext
Dimensions
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청