Catalog navigation
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Compact Ejectors X-Pump SXPi / SXMPi with IO-Link - SXPi 25 NC Q M12-8
Bill of material
SCHMALZ 10.02.02.03785 SXPi 25 NC Q M12-8
NAME
Name
10_02_02_03785
NNCUSTOM
SXPi 25 NC Q M12-8
NTCUSTOM
Schmalz X-Pump
NBCUSTOM
SXPi 25 NC Q M12-8
LINACUSTOM
SXPi 25 NC Q M12-8
ARTNR
Order number
10.02.02.03785
C114
B
39 mm
C127
d
5.5 mm
C135
G2
M12x1-AG
C117
H
108 mm
C115
H1
120 mm
C116
H2
54 mm
C622
H3
6 mm
C111
L
210 mm
C110
L2
5 mm
C617
L3
97 mm
C628
X1
89 mm
C625
Y1
10 mm
C451
Düsengröße
2,5 mm
C489
Evakuierungsgrad
85 %
C882
Saugvermögen (max)
185 l/min
C883
Saugvermögen (max)
11.1 mł/h
C874
Luftverbrauch (Saugen)
290 l/min
C875
Luftverbrauch (Saugen)
17.4 mł/h
C870
Luftverbrauch (Abblasen) (max)
200 l/min
C493
Vacuum (max)
850 mbar
C574
Schallpegel (frei)
67 dB
C2201
Druckbereich (Betriebsdruck)
3,0 ... 6,0 bar
C456
Schlauchinnendurchm. (empf.) Druckluft
8 mm
C458
Schlauchinnendurchm. (empf.) Vakuum
9 mm
C576
Weight
0.82 kg
C2220
Umgebungstemperatur
0 ... 50 °C
C2202
Druckbereich (Betriebsdruck)
43,5 ... 87,0 psi
C2203
Saugvermögen (max)
6.533 cfm
C2204
Luftverbrauch (Saugen)
10.241 cfm
C2205
Luftverbrauch (Abblasen)
7.062 cfm
C2206
Vacuum (max)
25.1 inHg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드