Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Rollon
Beschreibung
Compact rail PLUS - Selbstausrichtende Linearführung, Rollen mit doppelreihigen Kugellagern, gehärtete Laufbahnen (max. Belastung 10.800 N, max. Schienenlänge 4.000 mm)
Stückliste
TMGC-00160/1/RVG18-3
INFO1
Long description
Compact Rail PLUS verfügt über Rollen mit doppelreihigen Kugellager, neue steife Schienen mit konvexen Laufbahnen und neue robuste Läufer aus Stahl, mit Längsdichtungen und schwimmend gelagerten Abstreifern. Sie wurde für anspruchsvolle Anwendungen in Bezug auf Tragfähigkeit, Dynamik und Arbeitsumgebungen entwickelt und behält gleichzeitig die Selbstausrichtungsfähigkeiten bei, die diese Produktfamilie einzigartig macht.
GUI
Rail type
DIM
Size
INFO
Catalogue
Catalogue
CUR
Slider type
NC
Number of rollers
CONF
Configuration depending on type of slider
L
Rail length
NCR
Number of sliders in one rail (1:$NM.)
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen