Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Rollon
Created: 19.04.2016
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rollon
TMGC-00160/1/RVG18-3
Rollon
COMPACT RAIL
Powered by
CAD模型選擇
{rollon/03_compact_rail/compact_rail_plus_asmtab.prj},{NB=TMGC-00160/1/RVG18-3},{INFO1=info1_compactplus},{GUI=TMGC},{GUIX='TMGC','TMGV'},{DIM=18},{INFO=Catalogue},{CUR=RVG},{CURX='RVG','RAG','RPG','RUG'},{NC=3},{CONF=-},{L=160},{NCR=1},{CP=},{CPX='','Rollon-Nox','Y','Rollon Aloy','KB','Rollon E-coating','N','Nickel Plating'},{PPATH=compact_rail_plus_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
Rollon
描述
Compact rail PLUS - 自对齐直线导轨,双排滚珠轴承,淬火辊道(最大承重 10800 N,最大长度 4000 mm)
明细表
TMGC-00160/1/RVG18-3
INFO1
Long description
Compact Rail PLUS 采用双排滚珠轴承,新的坚固导轨和凸形辊道,具有侧面密封的新坚固钢滑块,以及自调整刮板。针对在承重能力、动力学和工作环境要求最严格的应用设计,同时保持该产品系列独有的自对齐功能。
GUI
Rail type
TMGC
TMGV
TMGC
TMGV
DIM
Size
18
18
INFO
Catalogue
Catalogue
CUR
Slider type
RVG
RAG
RPG
RUG
RVG
RAG
RPG
RUG
NC
Number of rollers
3
4
5
6
3
4
5
6
CONF
Configuration depending on type of slider
-
-
L
Rail length
NCR
Number of sliders in one rail (1:$NM.)
1
1
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求