Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
THK
Beschreibung
Compact Type - Heavy Load SHS-LE_V
Stückliste
SHS25LE01V1SS+220L
MN
Baugrösse
LER
Linear encoder resolution
TYPE
Type of LM block with linear encoder
V
NOBWE
Number of LM block with linear encoder
1
SO
Dichtungsoptionen
RADC
Radial Clearance
STDLMB
Standard LM block
NOB
Anzahl der Führungswagen pro Schiene
SO2
Seals option of Standard LM block
SS- Mit End-, Seiten- und Innendichtungen
RADC2
Radial Clearance of Standard LM block
No Symbol : Normal
L
Länge der Führungsschiene
mm
Wert eingeben für L
Länge der Führungsschiene
mm
cm
inch
ft
ACCG
Accuracy Grades
TAPH
Tapped-hole LM Rail
NOTE
Note 1
NR
Anzahl der parallelen Schienen in einer Ebene
G
Ausführung des G-Maßes
GX
Length G
mm
GX2
Length g
mm
GPJ
Schmiernippel
POR
Abstand der parallelen Schienen
mm
P1
Position des ersten Führungswagens
mm
Wert eingeben für P1
Position des ersten Führungswagens
mm
cm
inch
ft
P2
Position des zweiten Führungswagens
mm
P3
Position des dritten Führungswagens
mm
P4
Position des vierten Führungswagens
mm
TH
(Note 2 : Shape of Mounting hole (tapped hole) on LM Block
NOTE2
About Shape of Mounting hole
If you hope to avoid collision between LM block mounting hole and the mounting bolt, select "Nominal diameter of the female screw" with the above selection.