Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Composite-Greifer SCG - SAUG-FL SCG 40 POM
Stückliste
SCHMALZ 10.01.30.00030 SAUG-FL SCG 40 POM
NAME
Name
10_01_30_00030
NNCUSTOM
SAUG-FL SCG 40 POM
NTCUSTOM
Saugfläche
NBCUSTOM
SAUG-FL SCG 40 POM
LINACUSTOM
SAUG-FL SCG 40 POM
ARTNR
Bestellnummer
10.01.30.00030
C121
D
40 mm
C132
G1
M37x1-IG
C117
H
9.5 mm
C133
LG1
6.5 mm
C2275
Haltekraft
2 ... 10 N
C575
Gewicht
6.5 g