Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Composite Grippers SCG - SAUG-FL SCG 40 POM
Bill of material
SCHMALZ 10.01.30.00030 SAUG-FL SCG 40 POM
NAME
Name
10_01_30_00030
NNCUSTOM
SAUG-FL SCG 40 POM
NTCUSTOM
Saugfläche
NBCUSTOM
SAUG-FL SCG 40 POM
LINACUSTOM
SAUG-FL SCG 40 POM
ARTNR
Order number
10.01.30.00030
C121
D
40 mm
C132
G1
M37x1-IG
C117
H
9.5 mm
C133
LG1
6.5 mm
C2275
Haltekraft
2 ... 10 N
C575
Weight
6.5 g
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)