카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.01.30.00360 SCG 1xE100 A MS SDA
Schmalz
Vacuum Components
Special grippers
Composite Grippers
Composite Grippers SCG
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/spezialgreifer/composite_greifer/composite_greifer_scg/10_01_30_00360.prj},{NB=SCHMALZ 10.01.30.00360 SCG 1xE100 A MS SDA},{NAME=10_01_30_00360},{INAME=10_01_30_00360},{SHA256=XCUDWmiEXKSguik53joztoIR0yAsWujzPdpmDbLTjs4=},{NNCUSTOM=SCG 1xE100 A MS SDA},{NTCUSTOM=Composite-Greifer (modular)},{NBCUSTOM=SCG 1xE100 A MS SDA},{LINACUSTOM=SCG 1xE100 A MS SDA},{ARTNR=10.01.30.00360},{C114=36},{C127=6.6},{C119=40},{C120=39.8},{C132=M37x1-AG},{C135=G1/8\"-IG},{C138=G3/8\"-IG},{C633=G1/4\"-IG},{C679=M5-IG},{C117=106.6},{C115=111.1},{C622=17.6},{C623=9},{C1581=9.6},{C109=74.9},{C133=4.5},{C628=42},{C625=25.5},{C1162=Montage seitlich},{C2272=16,2 ... 35,4},{C2268=270 ... 590},{C2259=3,6 ... 12,0},{C2257=60 ... 200},{C2201=1,0 ... 5,0},{C2220=5 ... 75},{C575=188}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Composite Grippers SCG - SCG 1xE100 A MS SDA
Bill of material
SCHMALZ 10.01.30.00360 SCG 1xE100 A MS SDA
NAME
Name
10_01_30_00360
NNCUSTOM
SCG 1xE100 A MS SDA
NTCUSTOM
Composite-Greifer (modular)
NBCUSTOM
SCG 1xE100 A MS SDA
LINACUSTOM
SCG 1xE100 A MS SDA
ARTNR
Order number
10.01.30.00360
C114
B
36
mm
C127
d
6.6
mm
C119
D1
40
mm
C120
D2
39.8
mm
C132
G1
M37x1-AG
C135
G2
G1/8"-IG
C138
G3
G3/8"-IG
C633
G4
G1/4"-IG
C679
G5
M5-IG
C117
H
106.6
mm
C115
H1
111.1
mm
C622
H3
17.6
mm
C623
H4
9
mm
C1581
H5
9.6
mm
C109
L1
74.9
mm
C133
LG1
4.5
mm
C628
X1
42
mm
C625
Y1
25.5
mm
C1162
Montage
Montage seitlich
C2272
Saugvermögen
16,2 ... 35,4
mł/h
C2268
Saugvermögen
270 ... 590
l/min
C2259
Luftverbrauch
3,6 ... 12,0
mł/h
C2257
Luftverbrauch
60 ... 200
l/min
C2201
Druckbereich (Betriebsdruck)
1,0 ... 5,0
bar
C2220
Umgebungstemperatur
5 ... 75
°C
C575
Weight
188
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청