Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 24
HELP_VARIABLE
Company
DIM
Description
Compression Springs - Metre Lengths - Stainless steel wire to UNI EN 10270.3 - NS 1.4310
Bill of material
D29110
PARTNR
Part Number
MAT
Material
Stainless steel wire to UNI EN 10270.3 - NS 1.4310
D
d - Wire diameter
mm
DM
Dm - Mean coil diameter (DE-D)
mm
L0
L0 - Free length
1000 mm
TOL
Tolerance
SURFIN
Surface Finish
Oiled for steel wire springs
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей