Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Ipf Electronic
Description
Compteur d'impulsions
Nomenclature
CI090100
IDNR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
Dans les applications industrielles, le comptage, l'addition / la soustraction d'impulsions, la mesure de déplacements ou la saisie de temps sont des tâches que l'on rencontre fréquemment. Souvent, l'utilisation d'un API ne vaut cependant pas la peine pour l'interrogation d'un ou deux capteurs seulement. Les compteurs multifonctions d'ipf electronic sont ici une bonne alternative. Diverses variantes d'évaluation, notamment des compteurs de fréquence, des compteurs totalisateurs, des relais temporels, des tachymètres ou des compteurs d'usure et de maintenance, permettent de les utiliser dans une multitude d'applications. La fonction de compteur de lots ou de somme totale permet également de réaliser des tâches de commande plus complexes. Le clavier frontal intégré permet de programmer facilement une valeur de présélection ou le mode d'évaluation des signaux pour, par exemple, le fonctionnement d'un système de mesure de déplacement ou d'un codeur.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DELTIME
Planlieferzeit
ARDTEEL_ANZEIGE
Annonce
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Exécution de la fonction de commutation
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Version
Compteur d'impulsions
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Exécution du raccordement électrique
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Version de la sortie de commutation
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSIGNALEINGANGSA
Exécution de l'entrée de signal A
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGELEKTRISCHERANSCHLUSSA
Version raccordement électrique A
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSIGNALEINGANGSB
Exécution de l'entrée de signal B
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGELEKTRISCHERANSCHLUSSB
Version raccordement électrique B
ARDTEME_MONTAGEART
Type de montage
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Indice de protection (IP)
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Matériau du boîtier
Plastique
ARDTE00_ZAEHLFUNKTIONEN
Fonctions de comptage
Additionnant
ARDTEEL_ANSPRECHZEIT
Temps de réponse
ARDTEME_BREITE
Largeur
ARDTEEL_ANZAHLDEREINZUSTELLENDENVORWAHLEN
Nombre de présélections à régler
ARDTEME_EINBAUTIEFE
Profondeur d'encastrement
ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE
Nombre de sorties de commutation
ARDTEME_HOEHE
Hauteur
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Courant de coupure assigné
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Courant à vide
ARDTEME_LAENGE
Longueur
ARDTEEL_ANZEIGEBEREICHINKREMENTE
Plage d'affichage des incréments
ARDTEEL_POLZAHL
Nombre de pôles
ARDTEEL_ZAEHLFREQUENZ
Fréquence de comptage
ARDTEEL_1AUSGANGSSPANNUNGBEIDC
1. tension de sortie en DC
ARDTE00_RELATIVELUFTFEUCHTIGKEITNICHTKONDENSIEREND
Humidité relative (sans condensation)
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Tension de fonctionnement (DC)
ARDTEME_LAGERTEMPERATUR
Température de stockage
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Température ambiante
ISSUE_DATE
Dernière mise à jour
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
Vue de l'article
Vue de l'article
PRODUKTDATENBLATT
Fiche produit
Fiche produit