Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Conn. V-AC PN with led and bridge rectifier for solenoid P and PN - Connettore in linea con cavo
Stückliste
125-903-2
MOD
mm
DESCRIZIONE
Descrizione
cavo costampato in linea con raddrizzatore di tensione
COLORE
Colore
nero
TENSIONEDILAVOR
Tensione di lavoro
6V - 230 V AC/DC
LUNGHEZZACAVO
Lunghezza cavo
mm
TRATTENIMENTOCA
Trattenimento cavo
-
FORZADISERRAGGI
Forza di serraggio
0.3Nm
INFO
Infotext
情報
Infotext
mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)