Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HellermannTyton
Description
Conduit PSRSC
Nomenclature
HellermannTyton 166-40304
IDNR
Identification
DESCRIPTION14
Description courte
Gaine non métallique, grise, 30 mètres
MANUFACTURE19
Description type fabricant
MATERIAL
Matériau
Polychlorure de vinyle (PVC)
FARBE
Couleur
Gris (GY)
NO_CU_PER_OU
Quantité par colis
1.000
QUANTITY_MIN
Minimum de commande
30.000
BRANDSCHUTZ46
Inflammabilité
autoextinguible conformément à la norme EN CEI 61386
NENNMASS
Ø nominal
mm
DURCHMESSERD
Diamètre (D)
mm
AUSSENDURCH58
Ø ext. (D)
mm
ROLLENLAENGE
Longueur du rouleau
30 m
NENNGROESS129
Ø nominal, impérial
Autres
BETRIEBSTE130
Températures d'utilisation
-5 °C à +70 °C
INNENDURCH131
Diamètre intérieur (D)
mm
BIEGERADIUSBR
Rayon de courbure (RC)
mm
GEWICHTGM
Poids
g/m
URL1
Deeplink
Deeplink(de)
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés