Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 123
HELP_VARIABLE
Empresa
Bornemann Gewindetechnik
Descripción
Configurador de husillos - Husillo, rosca trapezoidal, rosca de diente de sierra, DIN 103, DIN 513, ..., acabados con muñones
Lista de materiales
TR28x5x1 RH L200 C45 (1.0503)
CNSORDERNO
Número de pedido
TOOL
Cálculo de roscas
Enlace
GB
Designación de la rosca
GBBILD
Designación de la rosca
MAT
Material
L
Longitud de rosca
mm
Enter value for L
Longitud de rosca
mm
cm
inch
ft
D
Diámetro nominal
mm
PH
Paso
mm
P
Partición
mm
H
Right hand thread / Left hand thread
D2
Diámetro de flanco
mm
D3
Diámetro de núcleo
mm
H3
Profundidad de la rosca
mm
GG
Vueltas
AC
Juego de cresta
mm
R1
Radio 1
mm
R2
Radio 2
mm
FW1
Ángulo de flanco 1
°
FW2
Ángulo de flanco 2
°
LZ
Muñón izquierda
LZL1
Longitud 1
mm
LZL1P8
Longitud de rosca
mm
LZL1E
Length 1 for input
mm
LZL2
Longitud 2
mm
LZL2P6
Longitud de rosca
mm
LZL2E
(length 2)
mm
LZL3
Longitud 3
mm
LZL3P4
Longitud de rosca
mm
LZL4
Longitud 4
mm
LZL4P3
Chaveta
mm
LZL5
Longitud de la entrada
mm
LZL6
Longitud 6
mm
LZD1
Diámetro de asiento de cojinete
mm
LZD2
Diámetro
mm
LZD3
Diámetro de chaveta
mm
LZDIN509
Corte inferior DIN 509
LZDIN471
Bloqueo del eje DIN 471
LZF
Chaflán
mm;°
LZL21
L2-L1
mm
LZM
Rosca métrica
mm
LZP
Pitch of the metric thread
mm
LZR1
Radio 1
mm
LZR2
Radio 2
mm
LZDIN76FORM
Corte inferior de rosca DIN 76 - Form
RZ
Muñón derecha
RZL1
Longitud 1
mm
RZL1P8
Longitud de rosca
mm
RZL1E
Length 1 for input
mm
RZL2
Longitud 2
mm
RZL2P6
Longitud de rosca
mm
RZL2E
(length 2)
mm
RZL3
Longitud 3
mm
RZL3P4
Longitud de rosca
mm
RZL4
Longitud 4
mm
RZL4P3
Chaveta
mm
RZL5
Longitud de la entrada
mm
RZL6
Longitud 6
mm
RZD1
Diámetro de asiento de cojinete
mm
RZD2
Diámetro
mm
RZD3
Diámetro de chaveta
mm
RZDIN509
Corte inferior DIN 509
RZDIN471
Bloqueo del eje DIN 471
RZF
Chaflán
mm;°
RZL21
L2-L1
mm
RZM
Rosca métrica
mm
RZP
Pitch of the metric thread
mm
RZR1
Radio 1
mm
RZR2
Radio 2
mm
RZDIN76FORM
Corte inferior de rosca DIN 76 - Form
GEWICHT
Peso aproximado husillo (M-Spin) (sin muñón)
kg
VZYL
Volumen del cilindro (V-Zyl) (sin muñón)
mm³
ATHREAD
Rosca de superficie (A-Gewin)
mm²
VGEW
Volumen de la rosca (V-Gew)
mm³
VSPIN
Volumen del husillo (V-Spin)
mm³
ROH
Densidad (bruto)
7.75 g/cm³
ZNTR
Número arancel aduanero husillos
84831095
ZNTRM
Número arancel aduanero tuercas
74153300