카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
424045016
BEA Ingranaggi
Gears
Conical Gears
Conical gears type ''A''
Conical gears type ''A'' ratio 1:4
Powered by
CAD모델 선택
{bea/gears/conical_gears/conical_gears_type_a/conical_gears_type_a_r14/conical_gears_type_a_r_1_4_mod4_5.prj},{NB=424045016},{MODULE=4.5},{Z=16},{CNSORDERNO=424045016},{DE=80.7},{DP=72},{A=55},{F=32},{DN=60},{D1=20},{DM=167.1},{L=53},{LM=21.6},{KG=1.12},{ANGLE=14.036}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
BEA Ingranaggi
Description
Conical gears type ''A'' ratio 1:4 module 4,5 - Conical straight toothed gears type ''A''
Bill of material
424045016
MODULE
Module
4.5
Z
Number of teeth
16
16
CNSORDERNO
Order number
424045016
424045016
DE
De
80.7
80.7
mm
DP
Dp
72
72
mm
A
55
55
mm
F
32
mm
DN
Dn
60
60
mm
D1
20
mm
DM
dm
167.1
167.1
mm
L
53
53
mm
LM
Lm
21.6
21.6
mm
KG
1.12
1.12
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청