slovenčina
English
F19313
Haberkorn
Driving elements
Racks, gears and conical gears
Conical gears
Spiral toothed
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/racks_gears_conical_gears/conical_gears/conical_spiral_toothed_gears/conical_spiral_t_g_r1_1_mod_4_5.prj},{NB=F19313},{NAME=Conical spiral toothed gear module 4,5 Z20 1:1 S},{MODULE=4.5},{Z=20},{CNSORDERNO=F19313},{SD=L},{DE=95.4},{DP=90.0},{A=43.0},{F=20},{DN=65},{D1=20},{DM=72},{L=37.0},{LM=18.0},{KG=1.14},{DNX=72.000},{ANGLE=47.000},{ANGLE1=50.0},{ANGLE2=-20.0},{ANGLE3=16.0},{DEX=16.500},{RX=60.000},{WT=3.2},{CNSORDERNO2=461045021}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Haberkorn
Description
Conical spiral toothed gears 1:1 module 4,5
Bill of material
F19313
NAME
Name
Conical spiral toothed gear module 4,5 Z20 1:1 S
Conical spiral toothed gear module 4,5 Z20 1:1 S
MODULE
Module
4.5
Z
Number of teeth
20
20
CNSORDERNO
Order number
F19313
F19313
SD
Spiral direction
L
L
DE
De
95.4
95.4
mm
DP
Dp
90.0
90.0
mm
A
43.0
43.0
mm
F
20
20
mm
DN
Dn
65
65
mm
D1
20
20
mm
DM
dm
72
72
mm
L
37.0
37.0
mm
LM
Lm
18.0
18.0
mm
KG
1.14
1.14
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청