slovenčina
English
F19252
Haberkorn
Driving elements
Racks, gears and conical gears
Conical gears
Spiral toothed
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/racks_gears_conical_gears/conical_gears/conical_spiral_toothed_gears/conical_spiral_t_g_r1_3_mod_2_5.prj},{NB=F19252},{NAME=Conical spiral toothed gear module 2,5 Z16 1:3},{MODULE=2.5},{Z=16},{CNSORDERNO=F19252},{SD=L},{DE=45.7},{DP=40},{A=27.7},{F=18},{DN=33},{D1=14},{DM=70},{L=26.0},{LM=8.9},{KG=0.17},{DNX=33.000},{ANGLE=68.000},{ANGLE1=45.0},{ANGLE2=-18.0},{ANGLE3=13.0},{DEX=7.500},{RX=30.000},{WT=2.2},{ANGLEX1=18.435},{CNSORDERNO2=463025016}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Haberkorn
Description
Conical spiral toothed gears 1:3 module 2,5
Bill of material
F19252
NAME
Name
Conical spiral toothed gear module 2,5 Z16 1:3
Conical spiral toothed gear module 2,5 Z16 1:3
MODULE
Module
2.5
Z
Number of teeth
16
16
CNSORDERNO
Order number
F19252
F19252
DE
De
45.7
45.7
mm
DP
Dp
40
40
mm
A
27.7
27.7
mm
F
18
mm
DN
Dn
33
33
mm
D1
14
14
mm
DM
dm
70
70
mm
L
26.0
26.0
mm
LM
Lm
8.9
8.9
mm
KG
0.17
0.17
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청