카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
461045021
BEA Ingranaggi
Gears
Conical Spiral Toothed Gears
Conical spiral toothed gears ratio 1:1
Powered by
CAD모델 선택
{bea/gears/conical_spiral_toothed_gears/conical_spiral_toothed_gears_r1_1/conical_spiral_t_g_r1_1_mod_4_5.prj},{NB=461045021},{MODULE=4.5},{Z=20},{CNSORDERNO=461045021},{SD=L},{DE=95.4},{DP=90.0},{A=43.0},{F=20},{DN=65},{D1=20},{DM=72},{L=37.0},{LM=18.0},{KG=1.14},{DNX=72.000},{ANGLE=47.000},{ANGLE1=50.0},{ANGLE2=-20.0},{ANGLE3=16.0},{DEX=16.500},{RX=60.000},{WT=3.2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
BEA Ingranaggi
Description
Conical spiral toothed gears ratio 1:1 module 4,5 - Conical spiral toothed gears
Bill of material
461045021
MODULE
Module
4.5
Z
Number of teeth
20
20
CNSORDERNO
Order number
461045021
461045021
SD
Spiral direction
L
L
DE
De
95.4
95.4
mm
DP
Dp
90.0
90.0
mm
A
43.0
43.0
mm
F
20
20
mm
DN
Dn
65
65
mm
D1
20
20
mm
DM
dm
72
72
mm
L
37.0
37.0
mm
LM
Lm
18.0
18.0
mm
KG
1.14
1.14
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청