slovenčina
English
F09372
Haberkorn
Driving elements
Racks, gears and conical gears
Conical gears
Straight toothed
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/racks_gears_conical_gears/conical_gears/conical_straight_toothed_gears/conical_gears_type_a_r_1_4_mod5.prj},{NB=F09372},{NAME=Conical straight toothed gear type A module 5 Z16 1:4},{MODULE=5},{Z=16},{CNSORDERNO=F09372},{DE=89.7},{DP=80},{A=60},{F=35},{DN=65},{D1=20},{DM=185.1},{L=58},{LM=23.2},{KG=1.54},{ANGLE=14.036},{CNSORDERNO2=424050016}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Haberkorn
Description
Conical straight toothed gears type A 1:4 module 5
Bill of material
F09372
NAME
Name
Conical straight toothed gear type A module 5 Z16 1:4
Conical straight toothed gear type A module 5 Z16 1:4
MODULE
Module
5
Z
Number of teeth
16
16
CNSORDERNO
Order number
F09372
F09372
DE
De
89.7
89.7
mm
DP
Dp
80
80
mm
A
60
60
mm
F
35
mm
DN
Dn
65
65
mm
D1
20
mm
DM
dm
185.1
185.1
mm
L
58
58
mm
LM
Lm
23.2
23.2
mm
KG
1.54
1.54
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청