slovenčina
English
F17056
Haberkorn
Driving elements
Racks, gears and conical gears
Conical gears
Straight toothed
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/racks_gears_conical_gears/conical_gears/conical_straight_toothed_gears/conical_gears_type_b_r_1_2_mod1_5.prj},{NB=F17056},{NAME=Conical straight toothed gear type B module 1,5 Z15 1:2},{MODULE=1.5},{Z=15},{CNSORDERNO=F17056},{DE=26.1},{DP=22.5},{A=21.1},{F=9},{DN=20.3},{D1=8},{DM=35},{L=0},{LM=12},{KG=0.04},{ANGLE=26.565},{CNSORDERNO2=442015015}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Haberkorn
Description
Conical straight toothed gears type B 1:2 module 1,5
Bill of material
F17056
NAME
Name
Conical straight toothed gear type B module 1,5 Z15 1:2
Conical straight toothed gear type B module 1,5 Z15 1:2
MODULE
Module
1.5
Z
Number of teeth
15
15
CNSORDERNO
Order number
F17056
F17056
DE
De
26.1
26.1
mm
DP
Dp
22.5
22.5
mm
A
21.1
21.1
mm
F
9
mm
DN
Dn
20.3
20.3
mm
D1
8
mm
DM
dm
35
35
mm
L
0
0
mm
LM
Lm
12
12
mm
KG
0.04
0.04
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청