Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Spax
Description
Connecteur d’angle SXAF - Tôle d’acier galvanisé à chaud
Nomenclature
SXAF65(300)
SPAXNUMMER
Code article SPAX
SXAF65
LOD
Level of Details
H
Hauteur
65 mm
L
longueur
65 mm
B
Largeur
90 mm
T
Épaisseur
2 mm
N1
Ø 5
16 mm
VPE1
Unités d’emballage / Poids par UE
16.10 kg
VPE2
Unités d’emballage / Contenu par UE pcs
100
VPE3
Unités d’emballage / Quantité UE par palette
40
EANCODE1
Code EAN produit individuel
4003530263316
EANCODE2
Code EAN unité d’emballage
4003530266003