Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Company
Wippermann
Description
Connecting link - Connecting link No. 111 Triplex (European type)
Bill of material
1703 0548 120M
CNSORDERNO
Article number
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
AUS
Version
WIP
Wip
ISO
16 B-3
P
Pitch
25.40 mm
E
Transverse pitch
31.88 mm
B3
Outer plate width min.
25.60 mm
D2
Pin Ø max.
8.28 mm
G
Plate height max.
21.0 mm
L3
Width over pin max.
99.9 mm
K
Projection over connecting link max.
5.4 mm
ECLASS
eClass No.
ZTNR
Customs Tariff No.
73151900
NORM
According to Standard
ISO 606
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
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.
Download modelli CAD