카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.01.06.03193 SC 065 G1/4-AG L
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum suction pads
Suction Cups for Packaging
Connection Elements Bellows Suction Cups SPB1
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_sauggreifer/sauggreifer_fuer_die_verpackungsindustrie/anbindungselemente_balgsauger_spb1/10_01_06_03193.prj},{NB=SCHMALZ 10.01.06.03193 SC 065 G1/4-AG L},{NAME=10_01_06_03193},{INAME=10_01_06_03193},{SHA256=gnL9+Q16sd4CsLuxXnJZD4Rh638EcOkrqV/K8egOoO0=},{NNCUSTOM=SC 065 G1/4-AG L},{NTCUSTOM=Schmalz-Connector},{NBCUSTOM=SC 065 G1/4-AG L},{LINACUSTOM=SC 065 G1/4-AG L},{ARTNR=10.01.06.03193},{C124=6.1},{C121=29},{C120=15},{C132=G1/4\"-AG},{C111=8},{C109=36.1},{C110=15.1},{C617=3},{C133=10},{C140=22},{C142=6},{C1625=6}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Connection Elements Bellows Suction Cups SPB1 - SC 065 G1/4-AG L
Bill of material
SCHMALZ 10.01.06.03193 SC 065 G1/4-AG L
NAME
Name
10_01_06_03193
NNCUSTOM
SC 065 G1/4-AG L
NTCUSTOM
Schmalz-Connector
NBCUSTOM
SC 065 G1/4-AG L
LINACUSTOM
SC 065 G1/4-AG L
ARTNR
Order number
10.01.06.03193
C124
dn
6.1
mm
C121
D
29
mm
C120
D2
15
mm
C132
G1
G1/4"-AG
C111
L
8
mm
C109
L1
36.1
mm
C110
L2
15.1
mm
C617
L3
3
mm
C133
LG1
10
mm
C140
SW1
22
mm
C142
SW2
6
mm
C1625
SW3
6
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청