Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Description
Constant Flow Valve 15mm-20mm - DIN PN 10, Flanged End
Bill of material
VCFCTUEFD015
CNSORDERNO
Order number
NDMM
Nominal Size
mm
NDINCH
Nominal Size
Zoll
BM
Body Material
U-PVC
D1
d
mm
D
mm
C
mm
N
n
4 mm
H
h
14 mm
L
160 mm
T
t
mm
W
82x82 mm
A
103 mm
H1
mm
H2
mm
H3
197 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen