Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Description
Constant Flow Valve 15mm-20mm - DIN PN 10, Flanged End
Bill of material
VCFCTUEFD015
CNSORDERNO
Order number
NDMM
Nominal Size
mm
NDINCH
Nominal Size
英寸
BM
Body Material
U-PVC
D1
d
mm
D
mm
C
mm
N
n
4 mm
H
h
14 mm
L
160 mm
T
t
mm
W
82x82 mm
A
103 mm
H1
mm
H2
mm
H3
197 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型