Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Metalwork
Description
CONTRE CHARNIERE D'EQUERRE ISO Modèle GS pour
Nomenclature
W0950322108
CODE
Rèfèrence
W0950322108
DI
Ø Diameter
32 mm
B
25.5 mm
C
32.5 mm
D
45 mm
E
7 mm
G
32 mm
J
11 mm
L
10 mm
M
10 mm
N
10 mm
WG
Poids
106 g
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
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.
Modèles CAO générés