Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Metalwork
Descrizione
CONTROCERNIERA "CETOP" PER MOD. B. - MOD. GL
Lista materiale
W0950322008
CODE
Codice
W0950322008
DI
Ø Diameter
32 mm
A
26 mm
B
19 mm
C
7 mm
D
10 mm
E
25 mm
F
20 mm
G
32 mm
H
37 mm
I
41 mm
L
18 mm
M
8 mm
N
10 mm
WG
Peso
96 g
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
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.
Download modelli CAD